Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.
Código De La Serie: SR5487
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud extendida | Diámetro de la varilla | Material | Longitud del recorrido | Fuerza máxima | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154,9738 € - 163,1314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.984 in
660.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
346,7598 € - 365,0011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
91,4022 € - 96,2123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
172,5971 € - 181,6817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
91,67 € - 96,4904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
157,8372 € - 166,139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
220,626 € - 232,2444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
142,1297 € - 149,6178 € | 1 En stock |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
86,52 € - 91,0726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
125,4025 € - 132,0048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
131,6649 € - 138,5968 € | 5 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar