Menu Search

Muelles de gas - Potencia ajustable

En stock

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud extendida Diámetro de la varilla Material Longitud del recorrido Fuerza máxima Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
156,7557 € - 165,0163 € 11 En stock
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
106,6153 € - 112,2288 € Solicite el plazo de entrega aquí
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
154,6648 € - 162,8121 € Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
152,5842 € - 160,6079 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
10202753 107,6968 € - 113,3618 € Solicite el plazo de entrega aquí
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
10202777 Solicite el plazo de entrega aquí
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
163,4404 € - 172,0512 € 8 En stock
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
86,52 € - 91,0726 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
135,8467 € - 143,0052 € 2 En stock
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
137,9479 € - 145,2094 € 10 En stock
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
10282854 133,7661 € - 140,8113 € 2 En stock
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
96,0269 € - 101,0842 € 6 En stock
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
140,0285 € - 147,4033 € 1 En stock
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
115,1128 € - 121,1795 € 5 En stock
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
  • de 3
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    680.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Rango de precios
165,0163 € - 156,7557 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    450.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Rango de precios
112,2288 € - 106,6153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    545.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Rango de precios
162,8121 € - 154,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas multiposición 6.0 mm (D) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    160.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Rango de precios
160,6079 € - 152,5842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    250.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas multiposición 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Rango de precios
113,3618 € - 107,6968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    450.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas multiposición 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    264.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas multiposición 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    364.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

10282939

Rango de precios
172,0512 € - 163,4404 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    650.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas multiposición 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    464.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10202838

Rango de precios
91,0726 € - 86,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    240.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Rango de precios
143,0052 € - 135,8467 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    290.0 mm
  • Longitud del recorrido
    120.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Rango de precios
145,2094 € - 137,9479 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Rango de precios
140,8113 € - 133,7661 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    250.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Rango de precios
101,0842 € - 96,0269 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    440.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Rango de precios
147,4033 € - 140,0285 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    370.0 mm
  • Longitud del recorrido
    160.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    664.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Rango de precios
121,1795 € - 115,1128 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    645.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25