Menu Search

Muelles de gas - Potencia ajustable

En stock

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud extendida Diámetro de la varilla Material Longitud del recorrido Fuerza máxima Compra
137,9479 € - 145,2094 € 10 En stock
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
91,4022 € - 96,2123 € Solicite el plazo de entrega aquí
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
115,1128 € - 121,1795 € 5 En stock
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
89,2186 € - 93,9257 € 4 En stock
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
91,67 € - 96,4904 € Solicite el plazo de entrega aquí
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
220,626 € - 232,2444 € Solicite el plazo de entrega aquí
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
  • de 3
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Rango de precios
145,2094 € - 137,9479 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Rango de precios
96,2123 € - 91,4022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    464.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    545.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas multiposición 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    560.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Rango de precios
121,1795 € - 115,1128 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    645.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Rango de precios
93,9257 € - 89,2186 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    340.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Rango de precios
96,4904 € - 91,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    564.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas multiposición 6.0 mm (D) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    680.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    445.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    480.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    564.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Rango de precios
232,2444 € - 220,626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    364.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6