Los núcleos de ferrita para cables planos están disponibles en varias longitudes de inserto e impedancia MHz.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del inserto | Impedancia 100 MHz | Longitud general | Impedancia 25 MHz | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9009 € - 1,0009 € | 1944 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
62 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8169 € - 0,9076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9315 € - 1,0351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6896 € - 0,7663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5069 € - 0,5632 € | 22 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9365 € - 1,0406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7327 € - 0,8141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3899 € - 0,4332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
63 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0239 € - 1,1377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5807 € - 1,7564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,1502 € - 3,4999 € | 959 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
114 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
45 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,465 € - 0,5166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2328 € - 0,2587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,6014 € - 1,7795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6846 € - 0,7606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,6303 € - 0,7004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9302 € - 1,0335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8729 € - 0,9699 € | 1296 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9839 € - 3,3155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9302 € - 1,0336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar