Menu Search

Palanca de fijación de presión

En stock

Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.

Código De La Serie: SR5448

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Mecanismo de cierre Tipo de montaje Máxima fuerza de agarre Recorrido del émbolo Compra
39,3963 € - 39,3963 € 13 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
43,1363 € - 43,1363 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Locking
Rebordeado
123,7943 € - 123,7943 € 13 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
23,9809 € - 23,9809 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Non-Locking
Rebordeado
38,8274 € - 38,8274 € 47 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
86,1047 € - 86,1047 € 34 En stock
Acero
Locking
Rebordeado
29,7804 € - 29,7804 € 8 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
20,4909 € - 20,4909 € 10 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
23,6154 € - 23,6154 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Non-Locking
Rebordeado
33,5204 € - 33,5204 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Locking
Rebordeado
49,8982 € - 49,8982 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Locking
Rebordeado
44,9643 € - 44,9643 € 28 En stock
Acero
Locking
Rebordeado
Solicite el plazo de entrega aquí
Through Hole
12,3909 € - 13,0295 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rebordeado
28,1911 € - 29,6743 € Solicite el plazo de entrega aquí
Through Hole
46,7311 € - 49,2031 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rebordeado
54,4252 € - 57,2783 € 1 En stock
Through Hole
20,8163 € - 21,9184 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rebordeado
25,6882 € - 27,0375 € 34 En stock
Rebordeado
52,1798 € - 54,9299 € Solicite el plazo de entrega aquí
Through Hole
  • de 3
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Acero

10349830

Rango de precios
39,3963 € - 39,3963 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud general
    153.0 mm
  • Fuerza de retención
    400.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Acero

10349960

Rango de precios
43,1363 € - 43,1363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    121.0 mm
  • Fuerza de retención
    300.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Acero

10349885

Rango de precios
123,7943 € - 123,7943 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud general
    313.0 mm
  • Fuerza de retención
    2600.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Acero

10349823

Rango de precios
23,9809 € - 23,9809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    122.0 mm
  • Fuerza de retención
    300.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Acero

10349861

Rango de precios
38,8274 € - 38,8274 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Fuerza de retención
    800.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Acero

10349984

Rango de precios
86,1047 € - 86,1047 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Longitud general
    179.0 mm
  • Fuerza de retención
    800.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Acero

10349854

Rango de precios
29,7804 € - 29,7804 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud general
    111.0 mm
  • Fuerza de retención
    200.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Acero

10349847

Rango de precios
20,4909 € - 20,4909 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Fuerza de retención
    150.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Acero

10349915

Rango de precios
23,6154 € - 23,6154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Fuerza de retención
    500.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acero

10350003

Rango de precios
33,5204 € - 33,5204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Fuerza de retención
    350.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acero inoxidable 304

10350089

Rango de precios
49,8982 € - 49,8982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Fuerza de retención
    350.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Acero

10349977

Rango de precios
44,9643 € - 44,9643 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Longitud general
    153.0 mm
  • Fuerza de retención
    600.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Abrazadera de empujar y tirar manual 95.0 kg A través del orificio

10390344


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    229.0 mm
  • Fuerza de retención
    95.0 kg
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 45.0 kg Rebordeado

10390122

Rango de precios
13,0295 € - 12,3909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    68.0 mm
  • Fuerza de retención
    45.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 95.0 kg A través del orificio

10390139

Rango de precios
29,6743 € - 28,1911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    63.8 mm
  • Fuerza de retención
    95.0 kg
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 318.0 kg Rebordeado Acero inoxidable;PVC

10390160

Rango de precios
49,2031 € - 46,7311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    153.0 mm
  • Fuerza de retención
    318.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 375.0 kg A través del orificio

10390177

Rango de precios
57,2783 € - 54,4252 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud general
    167.5 mm
  • Fuerza de retención
    375.0 kg
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 136.0 kg Rebordeado Acero inoxidable;PVC

10390146

Rango de precios
21,9184 € - 20,8163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    139.8 mm
  • Fuerza de retención
    136.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 45.0 kg Rebordeado

10390337

Rango de precios
27,0375 € - 25,6882 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Longitud general
    67.6 mm
  • Fuerza de retención
    45.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 175.0 kg A través del orificio

10390351

Rango de precios
54,9299 € - 52,1798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Fuerza de retención
    175.0 kg
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
  • Código de material
    7326909890