Menu Search

Palancas de fijación - Mango ahusado/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Medida de la rosca Diámetro de la base Compra
2,8222 € - 6,2212 € 56 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,8818 € - 1,9806 € 8350 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
2,1248 € - 2,2371 € 2040 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,6778 € - 1,7664 € 710 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
16,2956 € - 17,1567 € 104 En stock
31.5 mm
M8
13.5 mm
28,6092 € - 30,1161 € 80 En stock
43.0 mm
M12
18.5 mm
2,1382 € - 2,2505 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,7458 € - 1,8385 € 50 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
16,5109 € - 17,3719 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5 mm
M8
13.5 mm
30,2778 € - 31,8702 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
M12
22.7 mm
2,2876 € - 2,4081 € 190 En stock
28.0 mm
M5
12.0 mm
2,3587 € - 5,2118 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M10
19.0 mm
1,8138 € - 1,9096 € 1621 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,472 € - 5,4796 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,5441 € - 5,6341 € 379 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
8,652 € - 19,1168 € 1663 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
4,8204 € - 10,6605 € 550 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
2,8325 € - 6,2521 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M10
19.0 mm
1,8818 € - 1,9806 € 330 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
16,07 € - 16,9198 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
9.7 mm
  • de 2
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 45.0 mm Negro

10261224

Rango de precios
6,2212 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10261477

Rango de precios
1,9806 € - 1,8818 €

Niveles de existencias
8350 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 10.0 mm Negro

10261200

Rango de precios
2,2371 € - 2,1248 €

Niveles de existencias
2040 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M6 10.0 mm Negro

10261453

Rango de precios
1,7664 € - 1,6778 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10275085

Rango de precios
17,1567 € - 16,2956 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
  • Altura del cuerpo
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 50.0 mm Negro

10275160

Rango de precios
30,1161 € - 28,6092 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    18.5 mm
  • Altura del cuerpo
    43.0 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 16.0 mm Negro

10261217

Rango de precios
2,2505 € - 2,1382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M6 15.0 mm Negro

10261460

Rango de precios
1,8385 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 32.0 mm Negro

10275092

Rango de precios
17,3719 € - 16,5109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
  • Altura del cuerpo
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M12 63.0 mm Negro

10275177

Rango de precios
31,8702 € - 30,2778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    22.7 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    108.0 mm
Palanca de sujeción 41.0 mm Espárrago roscado M5 20.0 mm Negro

10260418

Rango de precios
2,4081 € - 2,2876 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
  • Longitud del asa
    41.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 40.0 mm Nylon Naranja

10259337

Rango de precios
5,2118 € - 2,3587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
  • Longitud del asa
    83.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 30.0 mm Nylon Naranja

10259306

Rango de precios
1,9096 € - 1,8138 €

Niveles de existencias
1621 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 40.0 mm Negro

10260449

Rango de precios
5,4796 € - 2,472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 30.0 mm Negro

10260432

Rango de precios
5,6341 € - 2,5441 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 104.0 mm Espárrago roscado M12 50.0 mm Negro

10261248

Rango de precios
19,1168 € - 8,652 €

Niveles de existencias
1663 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    104.0 mm
Palanca de sujeción 104.0 mm Espárrago roscado M12 20.0 mm Negro

10261231

Rango de precios
10,6605 € - 4,8204 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    104.0 mm
Palanca de sujeción 83.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10260463

Rango de precios
6,2521 € - 2,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
  • Longitud del asa
    83.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M5 15.0 mm Negro

10261439

Rango de precios
1,9806 € - 1,8818 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm Negro

10275061

Rango de precios
16,9198 € - 16,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    9.7 mm
  • Altura del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm