Menu Search

Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Negro

Referencia de Essentra:

10190456

Número de pieza del fabricante:

1219283

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,2405 €
50 + 4,0365 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

42,41 €

10 x 4,2405 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del botón Gris
Color Negro
Material completo Tecnopolímero con fibra de vidrio
Material roscado Acero
Altura de la base 37.5 mm
Diámetro del asa 19.0 mm
Longitud del asa 73.5 mm
Radio del asa 63.0 mm
Altura general 43.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros