Menu Search

Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M5 Natural

Mangos de fijación para trabajos pesados -acero inoxidable Operan por una acción simple de elevación y rotación. Ideal para industrias médicas, farmacéuticas y de elaboración de comidas.
Referencia de Essentra:

10285466

Número de pieza del fabricante:

498489

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 45,2499 €
50 + 42,9788 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

452,50 €

10 x 45,2499 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material roscado Acero inoxidable
Altura de la base 25.0 mm
Diámetro del cuerpo 9.7 mm
Longitud del asa 42.0 mm
Radio del asa 42.0 mm
Altura general 37.0 mm
Medida de la rosca M5
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros