10285541
498497
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 144,8447 € |
50 + | 137,611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material completo | Acero inoxidable |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Material roscado | Acero inoxidable |
Altura de la base | 2.008 in |
Altura de la base | 51.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.894 in |
Diámetro del cuerpo | 22.7 mm |
Longitud del asa | 4.252 in |
Longitud del asa | 108.0 mm |
Radio del asa | 4.252 in |
Radio del asa | 108.0 mm |
Altura general | 79.0 mm |
Altura general | 3.11 in |
Medida de la rosca | M12 |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar