Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.
Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.
Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Anchura de la base | Altura interior | Grosor de panel máximo compatible | Longitud de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2031 € - 0,2338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,2336 € - 0,2689 € | 12742 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 0,2821 € - 0,3244 € | 830 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2336 € - 0,2689 € | 1998 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| 0,1213 € - 0,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,2718 € - 0,3113 € | 1020 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | 548 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 14155 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2718 € - 0,3113 € | 790 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 10111512 | 0,2588 € - 0,2941 € | 982 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,2031 € - 0,2338 € | 28994 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,3054 € - 0,3303 € | 623 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2821 € - 0,3244 € | 11998 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2718 € - 0,3113 € | 1159 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2588 € - 0,2941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | 90303 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0546 € - 0,0574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 10011 En stock |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 10037782 | 0,2336 € - 0,2689 € | 6000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,2031 € - 0,2338 € | 223 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar