Menu Search

Pasacables abiertos de ajuste a presión

En stock

Pasacables abiertos estándar con un fácil diseño de ajuste a presión que permite instalarlos en paneles de grosor común. El diseño dividido permite que se monten en orificios de panel que ya contienen un haz.

Diseño para la protección de cables, alambres y tubos frente a los bordes afilados sin acabado e irregulares en planchas de metal. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 y nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Diámetro máximo del haz de cables Diámetro del orificio de montaje Grosor máximo del panel Compra
0,5807 € - 0,6113 € 90 En stock
29.0 mm
0,4075 € - 0,4288 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
0,3112 € - 0,3276 € 5500 En stock
13.0 mm
0,3504 € - 0,3689 € 145 En stock
16.0 mm
0,3207 € - 0,3377 € 430 En stock
13.0 mm
0,2869 € - 0,302 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
0,3681 € - 0,3874 € 1800 En stock
19.0 mm
0,2803 € - 0,2949 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
0,2055 € - 0,2537 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0,3573 € - 0,376 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
0,3504 € - 0,3689 € 6487 En stock
16.5 mm
0,3781 € - 0,4159 € 1004 En stock
27.8 mm
10163214 0,3018 € - 0,3175 € 8 En stock
34.9 mm
0,5171 € - 0,544 € 920 En stock
27.1 mm
0,2092 € - 0,2583 € 2953 En stock
11.1 mm
0,3046 € - 0,3205 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
0,2025 € - 0,2228 € 500 En stock
14.3 mm
0,2896 € - 0,3049 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.9 mm
0,2035 € - 0,2513 € 511 En stock
9.5 mm
0,2895 € - 0,3051 € 5560 En stock
25.0 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021279

Rango de precios
0,6113 € - 0,5807 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    29.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021248

Rango de precios
0,4288 € - 0,4075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    22.0 mm
  • Altura general
    5.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163122

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    14.9 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    13.0 mm
  • Altura general
    10.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163146

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    10.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021217

Rango de precios
0,3377 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
430 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    16.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    13.0 mm
  • Altura general
    5.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021224

Rango de precios
0,302 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    5.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163153

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    20.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    19.0 mm
  • Altura general
    10.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163207

Rango de precios
0,2949 € - 0,2803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    34.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    31.8 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163108

Rango de precios
0,2537 € - 0,2055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    11.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.5 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021255

Rango de precios
0,376 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Altura general
    5.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163139

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
6487 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.5 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163191

Rango de precios
0,4159 € - 0,3781 €

Niveles de existencias
1004 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    29.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    27.8 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163214

Rango de precios
0,3175 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    37.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    34.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021262

Rango de precios
0,544 € - 0,5171 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    27.1 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163177

Rango de precios
0,2583 € - 0,2092 €

Niveles de existencias
2953 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    11.1 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021231

Rango de precios
0,3205 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    19.0 mm
  • Altura general
    5.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163184

Rango de precios
0,2228 € - 0,2025 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    16.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    14.3 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021200

Rango de precios
0,3049 € - 0,2896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.9 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163115

Rango de precios
0,2513 € - 0,2035 €

Niveles de existencias
511 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.5 mm
  • Altura general
    9.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021576

Rango de precios
0,3051 € - 0,2895 €

Niveles de existencias
5560 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    26.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    25.0 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado