Pasacables abiertos estándar con un fácil diseño de ajuste a presión que permite instalarlos en paneles de grosor común. El diseño dividido permite que se monten en orificios de panel que ya contienen un haz.
Diseño para la protección de cables, alambres y tubos frente a los bordes afilados sin acabado e irregulares en planchas de metal. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel mínimo | Diámetro máximo del haz de cables | Diámetro del orificio de montaje | Grosor máximo del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2055 € - 0,2537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,2895 € - 0,3051 € | 5560 En stock |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2896 € - 0,3049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
0,3504 € - 0,3689 € | 145 En stock |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,3112 € - 0,3276 € | 5500 En stock |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,5807 € - 0,6113 € | 90 En stock |
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,2092 € - 0,2583 € | 2953 En stock |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,4075 € - 0,4288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,3681 € - 0,3874 € | 1800 En stock |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,2869 € - 0,302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,3504 € - 0,3689 € | 6487 En stock |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
0,3781 € - 0,4159 € | 1004 En stock |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
||
0,4074 € - 0,4289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,3842 € - 0,4046 € | 41919 En stock |
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
0,2035 € - 0,2513 € | 511 En stock |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,5171 € - 0,544 € | 920 En stock |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
0,3046 € - 0,3205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,2025 € - 0,2228 € | 500 En stock |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
10163214 | 0,3018 € - 0,3175 € | 8 En stock |
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
|
0,3207 € - 0,3377 € | 430 En stock |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar