Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
265 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,0584 € - 0,1292 € 12600 En stock
14.2 mm
Negro
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0396 € - 0,0876 € 1800 En stock
8.0 mm
Negro
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0449 € - 0,0993 € 380 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0412 € - 0,0912 € 9000 En stock
9.5 mm
Negro
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0763 € - 0,1687 € 4066 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1448 € - 0,3201 € 4294 En stock
25.5 mm
Negro
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0397 € - 0,0879 € 3000 En stock
9.5 mm
Negro
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,1394 € - 0,3081 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Negro
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,089 € - 0,1968 € 2875 En stock
17.0 mm
Negro
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1012 € - 0,2237 € 8000 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0536 € - 0,1184 € 2142 En stock
13.8 mm
Negro
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,5021 € - 0,5285 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Negro
Goma de Silicona
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
0,655 € - 0,6896 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Negro
Goma de Silicona
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
2,0569 € - 2,1655 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
Negro
Goma de Silicona
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
0,2558 € - 0,2693 € 15000 En stock
22.2 mm
Negro
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1678 € - 0,3709 € 3200 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,1624 € - 0,359 € 1686 En stock
25.4 mm
Negro
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,061 € - 0,1349 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
Negro
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2233 € - 0,4936 € 6164 En stock
31.4 mm
Negro
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
10070987 0,3993 € - 0,8826 € 7200 En stock
45.5 mm
Negro
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • de 14
Pasacables 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10070949

Rango de precios
0,1292 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
12600 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Rango de precios
0,0876 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Rango de precios
0,0993 € - 0,0449 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.5 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Rango de precios
0,0912 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 6.4 mm 12.2 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071526

Rango de precios
0,1687 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
4066 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio
    12.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
4294 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Rango de precios
0,0879 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.3 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Rango de precios
0,3081 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro general
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio
    11.9 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Rango de precios
0,1968 € - 0,089 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Rango de precios
0,2237 € - 0,1012 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro del orificio
    17.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Rango de precios
0,1184 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
2142 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.2 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Rango de precios
0,5285 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    18.0 mm
  • Diámetro general
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Rango de precios
0,6896 € - 0,655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    20.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Rango de precios
2,1655 € - 2,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    30.0 mm
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Diámetro interior
    26.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Rango de precios
0,2693 € - 0,2558 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro del orificio
    17.1 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Rango de precios
0,3709 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.5 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Rango de precios
0,359 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
1686 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro general
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio
    19.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Rango de precios
0,1349 € - 0,061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Rango de precios
0,4936 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
6164 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    31.4 mm
  • Diámetro interior
    18.5 mm
  • Diámetro del orificio
    25.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Rango de precios
0,8826 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Diámetro general
    45.5 mm
  • Diámetro interior
    31.2 mm
  • Diámetro del orificio
    37.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm