Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
264 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,0863 € - 0,0908 € 604 En stock
14.0 mm
Negro
TPE
10.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,889 € - 0,9364 € 2753 En stock
28.0 mm
Negro
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0583 € - 0,0613 € 18000 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0783 € - 0,0824 € 9831 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1434 € - 0,3171 € 8500 En stock
19.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0998 € - 0,2208 € 2966 En stock
16.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0854 € - 0,1887 € 9420 En stock
14.2 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0641 € - 0,1418 € 19200 En stock
11.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0854 € - 0,1887 € 5440 En stock
14.2 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,0596 € - 0,1319 € 50 En stock
9.5 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,054 € - 0,1193 € 16868 En stock
8.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0557 € - 0,0587 € 6348 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
10284087 0,0505 € - 0,0533 € 51388 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,5021 € - 0,5285 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Negro
Goma de Silicona
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
10070154 0,0921 € - 0,2037 € 27099 En stock
19.0 mm
Negro
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0536 € - 0,1184 € 2142 En stock
13.8 mm
Negro
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,1012 € - 0,2237 € 8000 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,089 € - 0,1968 € 2875 En stock
17.0 mm
Negro
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0397 € - 0,0879 € 3000 En stock
9.5 mm
Negro
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,0536 € - 0,1184 € 9000 En stock
13.8 mm
Negro
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
  • de 14
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

10118108

Rango de precios
0,0908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
604 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Rango de precios
0,9364 € - 0,889 €

Niveles de existencias
2753 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284063

Rango de precios
0,0613 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284124

Rango de precios
0,0824 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
9831 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10089736

Rango de precios
0,3171 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675

Rango de precios
0,2208 € - 0,0998 €

Niveles de existencias
2966 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089606

Rango de precios
0,1887 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
9420 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10089569

Rango de precios
0,1418 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
19200 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
Pasacables 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Rango de precios
0,1887 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
5440 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
Pasacables 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Rango de precios
0,1319 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Rango de precios
0,1193 € - 0,054 €

Niveles de existencias
16868 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284056

Rango de precios
0,0587 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
6348 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087

Rango de precios
0,0533 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
51388 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Rango de precios
0,5285 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    18.0 mm
  • Diámetro general
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Rango de precios
0,2037 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
27099 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Rango de precios
0,1184 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
2142 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.2 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Rango de precios
0,2237 € - 0,1012 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro del orificio
    17.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Rango de precios
0,1968 € - 0,089 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Rango de precios
0,0879 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.3 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Rango de precios
0,1184 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm