Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0522 € - 0,1154 € | 12212 En stock |
0.346 in
8.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3627 € - 0,8018 € | 1451 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0784 € - 0,1735 € | 16970 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0959 € - 0,2121 € | 5000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0656 € - 0,1451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.492 in
12.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,089 € - 0,1968 € | 11046 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
0,0536 € - 0,1184 € | 9000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
10070154 | 0,0921 € - 0,2037 € | 27099 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0397 € - 0,0879 € | 10320 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0584 € - 0,1292 € | 8876 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0433 € - 0,0957 € | 10026 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1488 € - 0,3291 € | 8900 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0546 € - 0,1208 € | 21330 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10075340 | 0,0449 € - 0,0993 € | 32204 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2,2905 € - 2,2905 € | 4790 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,8662 € - 2,8662 € | 4610 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,6219 € - 2,6219 € | 4249 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8681 € - 0,8681 € | 34948 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6455 € - 3,6455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0742 € - 0,0781 € | 1274 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar