Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0749 € - 0,079 € | 10817 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,1226 € | 3060 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0415 € - 0,0437 € | 48774 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1583 € - 0,35 € | 626 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1353 € - 0,2991 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0854 € - 0,1887 € | 9420 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1164 € - 0,2573 € | 32846 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1597 € - 0,353 € | 5826 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,115 € - 0,2543 € | 19071 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10089774 | 0,1921 € - 0,4248 € | 8050 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,0814 € - 0,1801 € | 9900 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,115 € - 0,2543 € | 43363 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | 8500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3424 € - 0,7569 € | 4316 En stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0596 € - 0,1319 € | 50 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2341 € - 0,5175 € | 4660 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1367 € - 0,3021 € | 5350 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
0,0548 € - 0,1211 € | 13006 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
10102435 | 0,2003 € - 0,4428 € | 21000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0,1313 € - 0,1381 € | 150 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar