Menu Search

Pasacables abisagrado con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Longitud general Altura interior Medida del orificio Anchura general Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,1537 € - 0,1764 € 809 En stock
10.67 mm
4.83 mm
0,4264 € - 0,5264 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,1338 € - 0,1652 € 268 En stock
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,1892 € - 0,2163 € 2000 En stock
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,3873 € - 0,4782 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
19.0 mm
12.7 mm
12.0 mm
0,3873 € - 0,4782 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,3519 € - 0,3702 € 4454 En stock
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Adhesivo
  • de 2
Pasacables 4.83 mm 10.67 mm PA66

10178362

Rango de precios
0,1764 € - 0,1537 €

Niveles de existencias
809 En stock
Atributos
  • Altura interior
    4.83 mm
  • Anchura interior
    10.67 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 10.7 mm PA66 Natural

10038093

Rango de precios
0,5264 € - 0,4264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Altura general
    10.4 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 4.8 mm 10.7 mm PA66

10038086

Rango de precios
0,1652 € - 0,1338 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 10.0 mm 16.3 mm PA66

10038109

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Altura general
    14.7 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 12.7 mm 11.0 mm PA66 Natural

10038123

Rango de precios
0,4782 € - 0,3873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Altura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Anchura interior
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 10.0 mm 16.3 mm PA66 Natural

10038116

Rango de precios
0,4782 € - 0,3873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Altura general
    15.5 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Adhesivo 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Rango de precios
0,3702 € - 0,3519 €

Niveles de existencias
4454 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Altura general
    19.8 mm
  • Altura interior
    11.2 mm
  • Anchura interior
    11.2 mm
  • Tipo de silla
    Cierre superior