Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1922 € - 0,2023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,5371 € - 0,565 € | 23672 En stock |
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | 1993 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | 9134 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1597 € - 0,168 € | 837 En stock |
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | 1132 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1172 € - 0,1233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,6414 € - 0,6748 € | 136810 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | 900 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1709 € - 0,2348 € | 500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1709 € - 0,2348 € | 20258 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | 1020 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,1923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,0899 € | 58994 En stock |
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | 1848 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar