Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.
El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.
El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.
Código De La Serie: SR1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,062 € - 0,0765 € | 2999 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0699 € | 1974 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2484 € - 0,3067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3592 € - 0,4435 € | 749 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1357 € | 1000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0866 € | 1000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,0946 € | 1978 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0964 € - 0,1191 € | 8990 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0872 € - 0,1076 € | 500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1054 € | 10000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0827 € | 92993 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,1165 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1465 € - 0,1808 € | 4900 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1297 € - 0,1601 € | 1900 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1616 € | 1000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1009 € - 0,1246 € | 31900 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,0824 € | 5000 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,0647 € | 16178 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar