Menu Search

Pasacables de ajuste a presión

En stock

Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.

El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.

El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon termoestabilizado 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
0,5034 € - 0,5298 € 70 En stock
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
13.1 mm
0,4637 € - 0,4881 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,149 € - 0,1569 € 13892 En stock
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Negro
1.6 mm
Poliamida 66
6.4 mm
0,5371 € - 0,5653 € 400 En stock
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
Negro
6.4 mm
Poliamida 66
14.3 mm
0,3009 € - 0,3166 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,6946 € - 0,731 € 8820 En stock
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Negro
6.4 mm
Poliamida 66
14.3 mm
0,1869 € - 0,1968 € 85 En stock
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
9.9 mm
0,2432 € - 0,256 € 4261 En stock
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
6.7 mm
0,1609 € - 0,1695 € 44000 En stock
30.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,2111 € - 0,2222 € 22811 En stock
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,2593 € - 0,2733 € 7600 En stock
30.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
10259023 0,4275 € - 0,4499 € 369 En stock
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
Negro
6.4 mm
Poliamida 66
14.3 mm
0,1743 € - 0,1835 € 900 En stock
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
Negro
1.6 mm
Poliamida 66
6.4 mm
0,5316 € - 0,5597 € 17052 En stock
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,7732 € - 0,8139 € 1998 En stock
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.7 mm
0,149 € - 0,1569 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
9.5 mm
17.9 mm
Negro
1.6 mm
Poliamida 66
6.4 mm
0,3051 € - 0,3211 € 526 En stock
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Negro
1.6 mm
Poliamida 66
6.4 mm
0,2741 € - 0,2885 € 5659 En stock
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Negro
6.4 mm
Poliamida 66
14.3 mm
0,0475 € - 0,0587 € 7996 En stock
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0916 € - 0,1131 € 1000 En stock
12.7 mm
17.5 mm
19.8 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
  • de 8
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Negro

10380680

Rango de precios
0,5298 € - 0,5034 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    10.3 mm
  • Altura general
    13.1 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Negro

10434949

Rango de precios
0,4881 € - 0,4637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    14.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    6.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Negro

10259092

Rango de precios
0,1569 € - 0,149 €

Niveles de existencias
13892 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    8.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    5.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Negro

10259047

Rango de precios
0,5653 € - 0,5371 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    38.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Diámetro general
    10.3 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    33.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Negro

10262023

Rango de precios
0,3166 € - 0,3009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    19.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    10.3 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    13.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Negro

10259061

Rango de precios
0,731 € - 0,6946 €

Niveles de existencias
8820 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    50.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    41.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Negro

10380642

Rango de precios
0,1968 € - 0,1869 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    9.0 mm
  • Altura general
    9.9 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.7 mm
Casquillo de ajuste a presión 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Negro

10380673

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
4261 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    6.4 mm
  • Altura general
    6.7 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021439

Rango de precios
0,1695 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    30.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021477

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
22811 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021415

Rango de precios
0,2733 € - 0,2593 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    30.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Negro

10259023

Rango de precios
0,4499 € - 0,4275 €

Niveles de existencias
369 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    31.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Diámetro general
    8.7 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
Casquillo de ajuste a presión 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Negro

10259115

Rango de precios
0,1835 € - 0,1743 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    10.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    21.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.1 mm
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10021484

Rango de precios
0,5597 € - 0,5316 €

Niveles de existencias
17052 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Negro

10380666

Rango de precios
0,8139 € - 0,7732 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    38.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.1 mm
  • Altura general
    10.7 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    31.7 mm
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Negro

10259108

Rango de precios
0,1569 € - 0,149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    17.9 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Negro

10259139

Rango de precios
0,3211 € - 0,3051 €

Niveles de existencias
526 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    25.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    10.3 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    22.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Negro

10258972

Rango de precios
0,2885 € - 0,2741 €

Niveles de existencias
5659 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Diámetro general
    14.7 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362785

Rango de precios
0,0587 € - 0,0475 €

Niveles de existencias
7996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    14.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.1 mm
Casquillo de ajuste a presión 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362822

Rango de precios
0,1131 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    17.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    19.8 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    12.7 mm