Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.
El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.
El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.
Código De La Serie: SR1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1426 € - 0,1761 € | 4900 En stock | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,1263 € - 0,1559 € | 10400 En stock | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,1275 € - 0,1574 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,0484 € - 0,0598 € | 2994 En stock | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,086 € - 0,0905 € | 480 En stock | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.594 in
 
15.1 mm
 | 
Blanco
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,187 € - 0,2309 € | 16596 En stock | 
1.311 in
 
33.3 mm
 | 
1.508 in
 
38.3 mm
 | 
1.61 in
 
40.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,0919 € - 0,1134 € | 2000 En stock | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | 
0.717 in
 
18.2 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1076 € - 0,1329 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
0.953 in
 
24.2 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,5754 € - 0,7104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |  |  | 
2.709 in
 
68.8 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.724 in
 
18.4 mm
 | ||
| 0,08 € - 0,0843 € | 999 En stock | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Blanco
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,0766 € - 0,0806 € | 123993 En stock | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Negro
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,0766 € - 0,0806 € | 10966 En stock | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Negro
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,0412 € - 0,0508 € | 24023 En stock | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.579 in
 
14.7 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,08 € - 0,0843 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
Blanco
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,0616 € - 0,0761 € | 7000 En stock | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0821 € - 0,0864 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.594 in
 
15.1 mm
 | 
Negro
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,0895 € - 0,1105 € | 2994 En stock | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.78 in
 
19.8 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1146 € - 0,1415 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.126 in
 
28.6 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,0951 € - 0,1174 € | 6000 En stock | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Blanco
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,5664 € - 0,6993 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | 
2.252 in
 
57.2 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Negro
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6 termoestabilizado
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar