Menu Search

Pasacables de entrada con membrana - Montaje en placa

En stock

Los pasacables con sistema de entrada de cables son una tecnología de entrada y conexión sin herramientas para máquinas y equipos. Disponible en una selección de tamaños, la mayoría de la gama es abierta y tiene una ranura y un orificio. También disponemos de una opción cerrada que no tiene ranura ni orificio. Estos pasacables hecho de TPV y TPE negro ofrecen un grado de protección IP65. Son adecuados para usarse en temperaturas entre -30 ºC y 100 ºC. Puede comprarse por separado una placa con sistema de entrada de cables complementaria.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Compra
2,5935 € - 2,7336 € 20 En stock
22.3 mm
2,5935 € - 2,7336 € 2679 En stock
22.3 mm
2,5935 € - 2,7336 € 23 En stock
22.3 mm
2,5935 € - 2,7336 € 2166 En stock
22.3 mm
2,5935 € - 2,7336 € 1110 En stock
22.3 mm
2,5935 € - 2,7336 € 397 En stock
22.3 mm
2,5935 € - 2,7336 € 93 En stock
22.3 mm
2,5935 € - 2,7336 € 15 En stock
22.3 mm
0,3424 € - 0,3603 € 20977 En stock
Pasacables 9.0 mm 11.0 mm TPE;TPV Negro

10207574

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Negro

10207581

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
2679 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Negro

10207543

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 13.0 mm 15.0 mm TPE;TPV Negro

10207598

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
2166 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Negro

10207604

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
1110 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
TPE;TPV N/A (DE)

10207550

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Negro

10207567

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Negro

10207611

Rango de precios
2,7336 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pasacable 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Negro Goma de Silicona

10337158

Rango de precios
0,3603 € - 0,3424 €

Niveles de existencias
20977 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Código de material
    7326909890