Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Longitud general | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2701 € - 0,2852 € | 15857 En stock |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Negro
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,107 € | 2 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 0,412 € - 0,412 € | 1241 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 0,4223 € - 0,4223 € | 2109 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,4738 € - 0,4738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,3541 € - 0,3734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,353 € | 686 En stock |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Negro
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2895 € - 0,3045 € | 8850 En stock |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Negro
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,2723 € | 1172 En stock |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negro
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,3239 € - 0,3401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Negro
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,4615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar