Menu Search

Pasacables universales abiertos/cerrados

En stock

Los pasacables abiertos universales presentan un fácil diseño de ajuste a presión, lo que permite instalarlos fácilmente en paneles de grosor común. El diseño dividido permite la entrada lateral de cordones, cables o tubos previamente montados que tengan segmentos más largos que el diámetro interno de los pasacables, como los conectores.

Ofrecen una protección ideal para alambres, cables y tubos frente a bordes afilados sin acabado. El diseño abierto permite que el pasacables se monte en orificios que ya contienen un haz. Se pueden ajustar para adaptarse a varios diámetros y formas. Fácil instalación haciendo presión con la punta del dedo, sin necesidad de herramientas.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Rango de grosor del panel Compra
0,2447 € - 0,2575 € 6858 En stock
0,2807 € - 0,2957 € 12800 En stock
0,2557 € - 0,2692 € 8445 En stock
0,3935 € - 0,4139 € 24863 En stock
Casquillo de ajuste a presión Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163238

Rango de precios
0,2575 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
6858 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163252

Rango de precios
0,2957 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
12800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163245

Rango de precios
0,2692 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
8445 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163269

Rango de precios
0,4139 € - 0,3935 €

Niveles de existencias
24863 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    29.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm