Los Pasadores de horquilla con rosca son un tipo especializado de sujetador utilizado en conjuntos mecánicos y que proporciona una conexión segura pero desmontable entre componentes.
A diferencia de los pasadores de horquilla estándar, que se mantienen unidos por un orificio y un pasador de chaveta, un pasador de horquilla roscado tiene una rosca externa en uno o ambos extremos, y esto permite la fijación con una tuerca u otro mecanismo de fijación.
El diseño roscado mejora una instalación más permanente y evita desacoplamientos involuntarios. Esto hace que estos pines sean ideales para aplicaciones que requieren mayor seguridad y estabilidad.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRR3428
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9334 € - 5,6177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 6,5112 € - 9,2944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 7,5998 € - 10,8554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 1,4275 € - 2,0437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 5,2788 € - 7,5382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 1,4789 € - 2,1156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 1,6535 € - 2,3621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 5,2788 € - 7,5382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 2,3313 € - 3,3275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 5,2788 € - 7,5382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 1,5508 € - 2,2183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 2,4853 € - 3,5534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 5,8334 € - 8,329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 5,5047 € - 7,8668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 4,488 € - 6,4085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 5,8334 € - 8,329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 2,1875 € - 3,1221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 2,0232 € - 2,8961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 4,2107 € - 6,0182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 3,9334 € - 5,6177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar