Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasadores o varillas de clavija son sujetadores industriales que se utilizan ampliamente para una gran cantidad y tipos de impulso. Estos pasadores se pueden usar para unir dos o más elementos. Se utilizan habitualmente como refuerzos estructurales para la fabricación de armarios y otras aplicaciones. Otras opciones de material a petición.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Longitud general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,0406 € - 0,0427 € | 27000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0606 € - 0,0749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0452 € - 0,0558 € | 11000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0438 € - 0,054 € | 10000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0627 € - 0,0774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0429 € - 0,0452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0666 € - 0,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0863 € - 0,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1181 € - 0,1244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0472 € - 0,0582 € | 10998 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0437 € - 0,046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0472 € - 0,0583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,065 € - 0,0803 € | 7998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0663 € - 0,0697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0542 € - 0,057 € | 894 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0486 € - 0,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0711 € - 0,0877 € | 996 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1512 € - 0,1591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0636 € - 0,0785 € | 17996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0398 € - 0,0419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar