Menu Search

Pasadores de horquilla

En producción

Pasadores de horquilla de acero inoxidable hechos para usar con los retenedores de horquilla.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
58 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • de 3
Pasador de montaje 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10497241


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    37.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496923


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    62.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497036


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    63.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 80.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496961


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    87.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496909


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    52.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Acero inoxidable

10497104


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    26.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    50.5 mm
  • Diámetro del pasador
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    4.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497081


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    98.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Acero inoxidable

10497098


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    26.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    110.5 mm
  • Diámetro del pasador
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    4.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496749


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    30.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10497227


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    33.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496763


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    41.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496824


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    71.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496817


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    66.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497012


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    53.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497029


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    58.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496848


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    86.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Acero inoxidable

10497135


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    26.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    65.5 mm
  • Diámetro del pasador
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    4.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496930


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    67.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10497203


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    25.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Acero inoxidable

10497142


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    26.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    70.5 mm
  • Diámetro del pasador
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    4.5 mm