Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
30,4983 € - 43,569 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
30,694 € - 43,8471 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
61,0069 € - 87,1586 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
46,0204 € - 65,7449 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
71,1009 € - 101,5786 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
38,0791 € - 54,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
121,2413 € - 173,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
45,2273 € - 64,6119 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
55,2698 € - 78,9495 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
52,7669 € - 75,3857 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
11.0
30.0
47.0
123.0
Square Flange
103,7622 € - 148,2376 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
69,1027 € - 98,7152 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
60,4713 € - 86,3861 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
90,0838 € - 128,6882 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.0
40.0
62.0
154.0
Square Flange
13,4209 € - 19,1683 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
115,8235 € - 165,4592 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
32,5377 € - 46,4839 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
26,0075 € - 37,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
178,5711 € - 255,1001 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0.
17.5
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
36,7195 € - 52,4579 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20156114

Rango de precios
43,569 € - 30,4983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156060

Rango de precios
43,8471 € - 30,694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero inoxidable

20156091

Rango de precios
87,1586 € - 61,0069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156190

Rango de precios
65,7449 € - 46,0204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156152

Rango de precios
101,5786 € - 71,1009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20156121

Rango de precios
54,4046 € - 38,0791 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156299

Rango de precios
173,1945 € - 121,2413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero inoxidable

20156084

Rango de precios
64,6119 € - 45,2273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156251

Rango de precios
78,9495 € - 55,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acero

20156855

Rango de precios
75,3857 € - 52,7669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 60.0 90.0 125.0 Acero

20156916

Rango de precios
148,2376 € - 103,7622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acero

20156862

Rango de precios
98,7152 € - 69,1027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156770

Rango de precios
86,3861 € - 60,4713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 40.0 62.0 154.0 Acero

20156886

Rango de precios
128,6882 € - 90,0838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 8.0 16.0 25.0 Acero

20156954

Rango de precios
19,1683 € - 13,4209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156800

Rango de precios
165,4592 € - 115,8235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20156947

Rango de precios
46,4839 € - 32,5377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20156930

Rango de precios
37,1521 € - 26,0075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 211.0 Acero

20156923

Rango de precios
255,1001 € - 178,5711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    11.0.
  • d4
    17.5
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157661

Rango de precios
52,4579 € - 36,7195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5