Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
16,3564 € - 23,3604 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
25,6985 € - 36,7092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
36,7195 € - 52,4579 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
35,638 € - 50,9129 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
19,4361 € - 27,7585 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
19,158 € - 27,3671 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
34,7934 € - 49,6975 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
20,9399 € - 29,9112 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
233,9439 € - 334,2041 € Solicite el plazo de entrega aquí
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Square Flange
43,5587 € - 62,2223 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
192,3834 € - 274,8349 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Square Flange
54,7651 € - 78,2285 € Solicite el plazo de entrega aquí
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
39,7477 € - 56,7839 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
22,248 € - 31,7858 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
66,8779 € - 95,5428 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
12,772 € - 18,2516 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
15,1513 € - 21,6506 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
27,9748 € - 39,964 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
170,1457 € - 243,0697 € Solicite el plazo de entrega aquí
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
31,5695 € - 45,1037 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157500

Rango de precios
23,3604 € - 16,3564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 10.0 19.0 55.0 Acero

20157609

Rango de precios
36,7092 € - 25,6985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157661

Rango de precios
52,4579 € - 36,7195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 35.0 Acero inoxidable

20157654

Rango de precios
50,9129 € - 35,638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157531

Rango de precios
27,7585 € - 19,4361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157524

Rango de precios
27,3671 € - 19,158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157647

Rango de precios
49,6975 € - 34,7934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acero

20157593

Rango de precios
29,9112 € - 20,9399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 60.0 90.0 211.0 Acero

20157784

Rango de precios
334,2041 € - 233,9439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157685

Rango de precios
62,2223 € - 43,5587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 50.0 75.0 192.0 Acero

20158095

Rango de precios
274,8349 € - 192,3834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acero

20156350

Rango de precios
78,2285 € - 54,7651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156442

Rango de precios
56,7839 € - 39,7477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20156411

Rango de precios
31,7858 € - 22,248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 100.0 Acero

20156374

Rango de precios
95,5428 € - 66,8779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Acero

20156435

Rango de precios
18,2516 € - 12,772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal Brida cuadrada 12.0 22.0 32.0 Acero

20156596

Rango de precios
21,6506 € - 15,1513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20156428

Rango de precios
39,964 € - 27,9748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 211.0 Acero

20156404

Rango de precios
243,0697 € - 170,1457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

20158071

Rango de precios
45,1037 € - 31,5695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5