Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
20,9399 € - 29,9112 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
42,024 € - 60,0387 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
68,4126 € - 97,7367 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
14,4097 € - 20,5897 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
56,753 € - 81,0713 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
31,3429 € - 44,7741 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
53,5291 € - 76,4672 € 9 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
43,7235 € - 62,4592 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
44,6917 € - 63,8394 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
67,1354 € - 95,9136 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
32,2802 € - 46,1131 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
53,7145 € - 76,735 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
35,844 € - 51,2013 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
101,4138 € - 144,8695 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
58,5349 € - 83,6154 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
24,0711 € - 34,3917 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
38,007 € - 54,3016 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Square Flange
43,0334 € - 61,4704 € 6 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
146,8471 € - 209,7801 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.0
50.0
75.0
192.0
Square Flange
84,4188 € - 120,6027 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acero

20157593

Rango de precios
29,9112 € - 20,9399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 35.0 Acero inoxidable

20157678

Rango de precios
60,0387 € - 42,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156213

Rango de precios
97,7367 € - 68,4126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Acero

20156077

Rango de precios
20,5897 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156145

Rango de precios
81,0713 € - 56,753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acero

20156688

Rango de precios
44,7741 € - 31,3429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156718

Rango de precios
76,4672 € - 53,5291 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acero

20156763

Rango de precios
62,4592 € - 43,7235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20156640

Rango de precios
63,8394 € - 44,6917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero inoxidable

20156619

Rango de precios
95,9136 € - 67,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 30.0 47.0 68.0 Acero

20156848

Rango de precios
46,1131 € - 32,2802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero inoxidable

20156602

Rango de precios
76,735 € - 53,7145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20156633

Rango de precios
51,2013 € - 35,844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156749

Rango de precios
144,8695 € - 101,4138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156978

Rango de precios
83,6154 € - 58,5349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 25.0 40.0 58.0 Acero

20156794

Rango de precios
34,3917 € - 24,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acero

20156695

Rango de precios
54,3016 € - 38,007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156701

Rango de precios
61,4704 € - 43,0334 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 50.0 75.0 192.0 Acero

20156909

Rango de precios
209,7801 € - 146,8471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156671

Rango de precios
120,6027 € - 84,4188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0