Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.
Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,5427 € - 22,2068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
18,952 € - 27,0787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
12,772 € - 18,2516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
3.4
|
8.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
67,6195 € - 96,6037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
102,7322 € - 146,7544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Circular Flange
|
||
17,7984 € - 25,4204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
49,5945 € - 70,8434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
28,4898 € - 40,6953 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
31,5695 € - 45,1037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar