Estos pasamuros de bola lineales compactos están diseñados para un movimiento lineal suave y preciso en aplicaciones con espacio limitado. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Su diseño compacto permite un uso eficiente del espacio en aplicaciones donde las limitaciones de espacio son motivo de preocupación. También le permite maximizar el espacio disponible y lograr un rendimiento óptimo en entornos compactos.
Fáciles de instalar con ajuste a presión, fricción baja para reducir el desgaste y alargar la vida útil y capacidad de carga elevada. La junta es resistente al aceite y la carcasa es resistente a la corrosión.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para sistemas de automoción, máquinas CNC y procesos de fabricación.
Material: Hierro Código De La Serie: SRL1715
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Static load C0 max. N | No. de circuitos de bolas | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5414 € - 7,9207 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
5,2942 € - 7,5602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
7,5808 € - 10,8253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
25,6161 € - 36,5959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
5,2015 € - 7,4366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
9,9189 € - 14,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
6,4169 € - 9,167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
19,1168 € - 27,3156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
4,4496 € - 6,3551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
3,9037 € - 5,5826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar