Menu Search

Pata basculante de ajuste a presión

En producción

Los patines basculantes Push-On son patines basculantes con un inserto de muelle. Diseñado para proporcionar movilidad y estabilidad a muebles y otros productos. Incorpora un tapón en el extremo del tubo para un acabado limpio. También tiene una rótula que crea una acción de inclinación.

  • Se utiliza en muebles y otros productos para dar estabilidad y movilidad.
  • Viene en una sola pieza para facilitar la instalación.
  • La gama ofrece una elección de base para adaptarse a varias aplicaciones.
Material: Acero Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge Material de base d1 h1 Clavijas de metal H Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
16
Acero
10.0 mm
Y
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16
Acero
10.0 mm
No
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16-18
Acero
8.5 mm
No
16.0 mm
2,5089 € - 2,641 € Solicite el plazo de entrega aquí
16
Acero
8.7 mm
Y
15.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19
Acero
13.5 mm
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
22
Acero
12.0 mm
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16-18
Acero
12.0 mm
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19
PA
13.5 mm
18.0 mm
2,5089 € - 2,641 € Solicite el plazo de entrega aquí
16
Nylon
9.0 mm
Y
15.8 mm
10435878 Solicite el plazo de entrega aquí
16
Nylon
13.5 mm
Y
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16-18
PA
12.0 mm
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16
Nylon
13.5 mm
Y
10.0 mm
2,321 € - 2,4431 € Solicite el plazo de entrega aquí
16
Acero
8.7 mm
Y
15.8 mm
Puntilla a presión 22.0 mm 1.2 mm Negro Acero

10435854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Acero
Puntilla a presión 19.0 mm 1.2 mm Natural Acero

10435847


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Acero
Redonda Puntilla a presión 16.0 mm 28.5 mm Natural Acero

10435861


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Acero
Puntilla a presión 31.0 mm 1.2 mm Negro Acero

10435915

Rango de precios
2,641 € - 2,5089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Acero
Redonda Puntilla a presión 19.0 mm 31.0 mm Natural Acero

10435953


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    Acero
Redonda Puntilla a presión 22.0 mm 31.0 mm Natural Acero

10435960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    Acero
Redonda Puntilla a presión 28.5 mm 31.0 mm Natural Acero

10435977


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Acero
Redonda Puntilla a presión 19.0 mm 31.0 mm Natural Acero

10435939


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    Acero
Puntilla a presión 31.0 mm 1.2 mm Negro Acero

10435892

Rango de precios
2,641 € - 2,5089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Acero
Puntilla a presión 23.4 mm 1.2 mm Blanco Acero

10435878


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Acero
Redonda Puntilla a presión 28.5 mm 31.0 mm Natural Acero

10435946


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Acero
Puntilla a presión 23.4 mm 1.2 mm Negro Acero

10435885


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Acero
Puntilla a presión 31.0 mm 1.2 mm Negro Acero

10435908

Rango de precios
2,4431 € - 2,321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Acero