Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7492 € - 3,9469 € | 470 En stock |
M8
|
|
|
||
| 0,6849 € - 0,7209 € | 17 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1,084 € - 1,1412 € | 10805 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6916 € - 0,728 € | 7302 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4617 € - 1,5388 € | 2950 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8702 € - 0,916 € | 31 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 12421 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259474 | 0,9244 € - 0,973 € | 14330 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1,6783 € - 1,7667 € | 1246 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 0,9616 € | 4820 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8297 € - 0,8733 € | 3000 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8825 € - 0,9289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0841 € - 1,1412 € | 3463 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8094 € - 0,8519 € | 6756 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,9959 € | 11850 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,9959 € | 3003 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9041 € - 0,9517 € | 3371 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,0072 € | 2400 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 3320 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 0,852 € | 300 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar