Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 250 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 83283 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 46600 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10259948 | 5600 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10002 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 23249 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 5289 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 879 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 25316 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 4909 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 3671 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 9649 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2856 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 673 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 10146 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 7785 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 34116 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 17302 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar