Menu Search

Patas ajustables - No articuladas

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
0,8093 € - 0,852 € 11759 En stock
M10
25.0 mm
30.0 mm
10260265 0,5969 € - 0,6283 € 6506 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 2702 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 1144 En stock
M10
100.0 mm
38.0 mm
10260203 1,2966 € - 1,3649 € 3565 En stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 21749 En stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 3671 En stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
10259979 0,766 € - 0,8063 € 5954 En stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 4243 En stock
M10
40.0 mm
48.0 mm
1,084 € - 1,1412 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
55.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
100.0 mm
48.0 mm
0,7024 € - 0,7394 € 18245 En stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 83283 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 6354 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 13954 En stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,367 € - 1,4391 € 3578 En stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
1,2656 € - 1,3319 € 46337 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 5425 En stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 1279 En stock
M12
100.0 mm
38.0 mm
  • de 3
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Negro

10259917

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
11759 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Negro

10260265

Rango de precios
0,6283 € - 0,5969 €

Niveles de existencias
6506 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 70.0 mm Negro

10260197

Rango de precios
1,2772 € - 1,0345 €

Niveles de existencias
2702 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 100.0 mm Negro

10260050

Rango de precios
1,3221 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
1144 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 100.0 mm Negro

10260203

Rango de precios
1,3649 € - 1,2966 €

Niveles de existencias
3565 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 55.0 mm Negro

10260234

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
21749 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 100.0 mm Negro

10259900

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
3671 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 40.0 mm Negro

10259979

Rango de precios
0,8063 € - 0,766 €

Niveles de existencias
5954 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10260173

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
4243 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 55.0 mm Negro

10260180

Rango de precios
1,1412 € - 1,084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 100.0 mm Negro

10260159

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 25.0 mm Negro

10259962

Rango de precios
0,7394 € - 0,7024 €

Niveles de existencias
18245 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259849

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
83283 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Negro

10260036

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
6354 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259986

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

10260128

Rango de precios
0,9061 € - 0,8608 €

Niveles de existencias
13954 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 100.0 mm Negro

10259955

Rango de precios
1,4391 € - 1,367 €

Niveles de existencias
3578 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 Polipropileno;Acero

10260098

Rango de precios
1,3319 € - 1,2656 €

Niveles de existencias
46337 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259894

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
5425 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 100.0 mm Negro

10260104

Rango de precios
1,5387 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
1279 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP