Menu Search

Patas ajustables - Tapa con revestimiento de cromo

En stock

Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.

Código De La Serie: SR5442 ,SR5701

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Diámetro de la base Compra
19,0367 € - 21,1519 € 7 En stock
M12
PA; Acero inoxidable
70.0 mm
0,9338 € - 0,9829 € 15 En stock
M10
PE;Acero
40.0 mm
0,6781 € - 1,4992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
PE;Acero
30.0 mm
0,5251 € - 0,5528 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
PE;Acero
25.0 mm
0,846 € - 0,8903 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
PE;Acero
40.0 mm
1,145 € - 2,53 € 1030 En stock
M10
PE;Acero
40.0 mm
0,3315 € - 0,733 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
PE;Acero
20.0 mm
2,0439 € - 4,5175 € 75 En stock
M8
PA;Acero
35.0 mm
0,5644 € - 0,5941 € 11 En stock
M10
PE;Acero
25.0 mm
1,3385 € - 2,9591 € 351047 En stock
M8
PA;Acero
25.0 mm
1,9491 € - 4,3082 € 25212 En stock
M8
PA;Acero
50.0 mm
1,0462 € - 1,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
PE;Acero
40.0 mm
0,6725 € - 0,7082 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
PE;Acero
35.0 mm
4,9831 € - 5,2416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
PE;Acero
40.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 125.0 mm Negro

10252956

Rango de precios
21,1519 € - 19,0367 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Base apernable
    Regular
Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

10257142

Rango de precios
0,9829 € - 0,9338 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas ajustables 30.0 mm M10 20.0 mm Negro

10257050

Rango de precios
1,4992 € - 0,6781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas ajustables 25.0 mm M8 20.0 mm Negro

10257029

Rango de precios
0,5528 € - 0,5251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Negro

10257111

Rango de precios
0,8903 € - 0,846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas ajustables 40.0 mm M10 60.0 mm Negro

10257098

Rango de precios
2,53 € - 1,145 €

Niveles de existencias
1030 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas ajustables 20.0 mm M6 10.0 mm Negro

10257036

Rango de precios
0,733 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas de perfil bajo 35.0 mm M8 20.0 mm Natural

10168837

Rango de precios
4,5175 € - 2,0439 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 25.0 mm M10 20.0 mm Negro

10257012

Rango de precios
0,5941 € - 0,5644 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas de perfil bajo 25.0 mm M8 20.0 mm Natural

10168820

Rango de precios
2,9591 € - 1,3385 €

Niveles de existencias
351047 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas de perfil bajo 50.0 mm M8 20.0 mm Natural

10168868

Rango de precios
4,3082 € - 1,9491 €

Niveles de existencias
25212 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 40.0 mm M10 40.0 mm Negro

10257135

Rango de precios
1,1013 € - 1,0462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas ajustables 35.0 mm M8 20.0 mm Negro

10257104

Rango de precios
0,7082 € - 0,6725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Material completo
    Polietileno;Acero
Patas ajustables 40.0 mm M10 40.0 mm Negro

10325025

Rango de precios
5,2416 € - 4,9831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Redonda
  • Material completo
    Polietileno;Acero