Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8695 € - 6,3427 € | 200 En stock |
PEBD
|
Negro
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1582 € | 3412 En stock |
PVC
|
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6526 € - 5,8642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3821 € - 0,4014 € | 17583 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4155 € - 0,437 € | 3656 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,4262 € | 20910 En stock |
PVC
|
Natural
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5481 € - 1,2116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Negro
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,387 € - 0,8557 € | 1000 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5562 € - 1,2296 € | 450 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9596 € - 1,0101 € | 2287 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,302 € | 5490 En stock |
EVA
|
Natural
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0848 € | 3045 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2612 € - 0,275 € | 1000 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,2201 € - 4,9064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,2074 € - 7,091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2476 € - 0,2606 € | 990 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0313 € - 1,0856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Elastómero
|
Negro
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3732 € - 0,8248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PP
|
Negro
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4886 € - 0,5144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Elastómero
|
Negro
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar