Menu Search

Patas de ajuste a presión

En stock

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Altura de la base Rango de diámetro del orificio compatible Diámetro de la base Compra
0,2044 € - 0,4519 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
Natural
4.7 mm
37.1 mm
1,2846 € - 2,8395 € 476 En stock
Goma
Negro
42.0 mm
25.0 mm
0,1325 € - 0,2929 € 15064 En stock
PVC
Negro
4.6 mm
12.0 mm
0,1583 € - 0,35 € 44311 En stock
PVC
Negro
5.0 mm
15.8 mm
0,1423 € - 0,3146 € 30981 En stock
PEBD
Negro
1.6 mm
10.3 mm
0,0978 € - 0,2163 € 12025 En stock
PEBD
Negro
4.0 mm
12.7 mm
0,1216 € - 0,2686 € 9977 En stock
PVC
Negro
6.0 mm
19.0 mm
0,0576 € - 0,0634 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Natural
7.6 mm
9.5 mm
0,2612 € - 0,275 € 1000 En stock
PVC
Negro
11.0 mm
11.0 mm
0,1881 € - 0,4158 € 4500 En stock
PEBD
Negro
4.8 mm
37.1 mm
0,1542 € - 0,341 € 11440 En stock
PVC
Negro
6.0 mm
19.0 mm
2,8695 € - 6,3427 € 200 En stock
PEBD
Negro
51.7 mm
38.0 mm
38.0 mm
1,8407 € - 4,069 € Solicite el plazo de entrega aquí
Goma
Negro
42.0 mm
22.0 mm
10021828 0,3142 € - 0,3304 € 2280 En stock
Elastómero
Negro
5.1 mm
15.7 mm
0,1129 € - 0,2496 € 265 En stock
PA
Natural
4.8 mm
12.7 mm
0,5413 € - 1,1967 € 1000 En stock
PEBD
Negro
40.0 mm
20.0 - 40.0 mm
40.0 mm
0,3993 € - 0,4198 € 19507 En stock
PVC
Negro
4.0 mm
10.0 mm
0,4155 € - 0,437 € 4556 En stock
PVC
Negro
3.0 mm
12.0 mm
0,1062 € - 0,2348 € 34976 En stock
PA
Natural
1.3 mm
8.7 mm
0,3389 € - 0,7494 € 3750 En stock
PEBD
Negro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • de 7
Tope 37.1 mm 4.7 mm PA Natural

10149232

Rango de precios
0,4519 € - 0,2044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    4.7 mm
  • Diámetro de la base
    37.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Patas para bastones y muletas 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Goma

10089880

Rango de precios
2,8395 € - 1,2846 €

Niveles de existencias
476 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    42.0 mm
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas con cuello de cisne 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Rango de precios
0,2929 € - 0,1325 €

Niveles de existencias
15064 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.6 mm
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas con cuello de cisne 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Rango de precios
0,35 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
44311 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    5.0 mm
  • Diámetro de la base
    15.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 10.3 mm 1.6 mm PA Negro

10149096

Rango de precios
0,3146 € - 0,1423 €

Niveles de existencias
30981 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro de la base
    10.3 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 4.0 mm PA Negro

10149126

Rango de precios
0,2163 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
12025 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Puntas de remate 25.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10257197

Rango de precios
0,2686 € - 0,1216 €

Niveles de existencias
9977 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Base para barra plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
Tope 9.5 mm 7.6 mm PA Natural

10149805

Rango de precios
0,0634 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    7.6 mm
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 11.0 mm 11.0 mm PVC Negro

10316290

Rango de precios
0,275 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    11.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 37.1 mm 4.8 mm PA Negro

10149157

Rango de precios
0,4158 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Diámetro de la base
    37.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Puntas de remate 30.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10257173

Rango de precios
0,341 € - 0,1542 €

Niveles de existencias
11440 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Base para barra plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
Redonda Patas de ajuste a presión Negro PE

10155813

Rango de precios
6,3427 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    38.0 mm
  • Altura de la base
    51.7 mm
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata de montaje a presión
  • Color
    Negro
Patas para bastones y muletas 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Goma

10089897

Rango de precios
4,069 € - 1,8407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    42.0 mm
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Negro

10021828

Rango de precios
0,3304 € - 0,3142 €

Niveles de existencias
2280 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    5.1 mm
  • Diámetro de la base
    15.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata de montaje a presión
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Color
    Negro
Tope 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10149850

Rango de precios
0,2496 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Rectangular Patas de ajuste a presión Negro PE

10155875

Rango de precios
1,1967 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    20.0 - 40.0 mm
  • Altura de la base
    40.0 mm
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas rectangulares independientes
  • Color
    Negro
Patas con cuello de cisne 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

10060223

Rango de precios
0,4198 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
19507 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata de inserción
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas con cuello de cisne 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Rango de precios
0,437 € - 0,4155 €

Niveles de existencias
4556 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.0 mm
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata de inserción
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm PA Natural

10149027

Rango de precios
0,2348 € - 0,1062 €

Niveles de existencias
34976 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.3 mm
  • Diámetro de la base
    8.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Redonda Patas de ajuste a presión Negro PE

10155837

Rango de precios
0,7494 € - 0,3389 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    25.0 mm
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas cuadradas independientes
  • Color
    Negro