Menu Search

Patas de ajuste a presión

En stock

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Altura de la base Rango de diámetro del orificio compatible Diámetro de la base Compra
0,1624 € - 0,1709 € 8974 En stock
Goma
Negro
2.3 mm
12.0 mm
0,1273 € - 0,2815 € 9500 En stock
PVC
Transparente
0,099 € - 0,219 € 10000 En stock
PVC
Transparente
0,0708 € - 0,1564 € 4267 En stock
PVC
Negro
0,0567 € - 0,1253 € 993 En stock
PVC
Negro
0,0495 € - 0,1095 € 74500 En stock
PVC
Negro
0,1107 € - 0,2447 € 11604 En stock
PVC
Transparente
0,0495 € - 0,1095 € 13526 En stock
PVC
Negro
0,1132 € - 0,2504 € 7193 En stock
PVC
Negro
0,0495 € - 0,1095 € 5500 En stock
PVC
Negro
0,0426 € - 0,0942 € 14563 En stock
PVC
Negro
0,0506 € - 0,1118 € 20413 En stock
PVC
Negro
0,0495 € - 0,1095 € 8954 En stock
PVC
Negro
0,0495 € - 0,1095 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
Negro
0,2138 € - 0,225 € 60993 En stock
Goma
Gris
3.0 mm
10.0 mm
0,0537 € - 0,1189 € 42 En stock
PVC
Negro
12.0 mm
12.5 mm
0,1132 € - 0,1192 € 2701 En stock
PVC
Negro
0,0506 € - 0,1118 € 28936 En stock
PVC
Negro
0,099 € - 0,219 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
Negro
0,157 € - 0,347 € 5340 En stock
PVC
Negro
  • de 7
Patas de clip 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Goma Negro

10149362

Rango de precios
0,1709 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
8974 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.3 mm
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata de inserción
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Color
    Negro
Amortiguador de apilaje 25.0 mm 12.0 mm Transparente PVC

10202517

Rango de precios
0,2815 € - 0,1273 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Transparente
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 20.0 mm 10.0 mm Transparente PVC

10202456

Rango de precios
0,219 € - 0,099 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Transparente
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 6.0 mm 6.5 mm Negro PVC

10336250

Rango de precios
0,1564 € - 0,0708 €

Niveles de existencias
4267 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 14.0 mm 4.0 mm Negro PVC

10336304

Rango de precios
0,1253 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 12.0 mm 2.0 mm Negro PVC

10336311

Rango de precios
0,1095 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
74500 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Amortiguador de apilaje 15.0 mm 4.0 mm Transparente PVC

10202449

Rango de precios
0,2447 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
11604 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Transparente
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 12.0 mm 2.5 mm Negro PVC

10336281

Rango de precios
0,1095 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
13526 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 20.0 mm 5.0 mm Negro PVC

10202470

Rango de precios
0,2504 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
7193 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 12.0 mm 4.5 mm Negro PVC

10336274

Rango de precios
0,1095 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Negro

10202463

Rango de precios
0,0942 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
14563 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 12.0 mm 4.0 mm Negro PVC

10203927

Rango de precios
0,1118 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
20413 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Amortiguador de apilaje 12.0 mm 3.0 mm Negro PVC

10202487

Rango de precios
0,1095 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
8954 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 9.5 mm 3.0 mm Negro PVC

10336298

Rango de precios
0,1095 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Patas de clip 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Goma Gris

10108055

Rango de precios
0,225 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
60993 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.0 mm
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de montaje rápido
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Color
    Gris
Patas de ajuste a presión 12.5 mm 12.0 mm 9.5 mm

10214879

Rango de precios
0,1189 € - 0,0537 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    12.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Amortiguador de apilaje 20.0 mm 8.0 mm Negro PVC

10202500

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
2701 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 12.0 mm 3.8 mm Negro PVC

10203910

Rango de precios
0,1118 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
28936 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Amortiguador de apilaje 18.0 mm 5.0 mm Negro PVC

10202494

Rango de precios
0,219 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Amortiguador de apilaje 24.0 mm 5.0 mm Negro PVC

10336267

Rango de precios
0,347 € - 0,157 €

Niveles de existencias
5340 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090