Menu Search

Patas de ajuste a presión

En stock

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Altura de la base Rango de diámetro del orificio compatible Diámetro de la base Compra
0,249 € - 0,2621 € 12699 En stock
PVC
Negro
6.5 mm
9.5 mm
0,6497 € - 1,4361 € Solicite el plazo de entrega aquí
PE
Negro
0,632 € - 1,3972 € 10 En stock
PE
Negro
0,9243 € - 2,0435 € Solicite el plazo de entrega aquí
PE
Negro
1,692 € - 1,7802 € 3800 En stock
Nylon
Negro
12.0 mm
16.0 mm
0,1962 € - 0,4338 € 1000 En stock
PVC
Transparente
0,1184 € - 0,2619 € 34500 En stock
PVC
Negro
1.6 mm
7.7 mm
0,18 € - 0,3979 € 5000 En stock
PA
Natural
2.3 mm
19.1 mm
0,0843 € - 0,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Natural
16.1 mm
9.5 mm
0,109 € - 0,2411 € 3200 En stock
PEBD
Negro
3.2 mm
12.7 mm
0,0559 € - 0,1118 € 64586 En stock
PA
Natural
2.4 mm
6.4 mm
0,0948 € - 0,2097 € 58023 En stock
PA
Natural
3.2 mm
11.1 mm
0,1129 € - 0,2496 € 265 En stock
PA
Natural
4.8 mm
12.7 mm
0,1908 € - 0,4218 € 28096 En stock
PA
Natural
1.6 mm
12.7 mm
0,1325 € - 0,2929 € 32864 En stock
PVC
Negro
4.6 mm
12.0 mm
0,1583 € - 0,35 € 33700 En stock
PVC
Negro
5.0 mm
15.8 mm
0,0879 € - 0,1944 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Natural
1.2 mm
9.5 mm
0,0625 € - 0,1382 € 7200 En stock
Nylon
Natural
3.2 mm
12.7 mm
1,2846 € - 2,8395 € 376 En stock
Goma
Negro
42.0 mm
25.0 mm
0,2043 € - 0,4517 € 2070 En stock
PA
Natural
9.7 mm
31.8 mm
  • de 7
Patas con cuello de cisne 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Rango de precios
0,2621 € - 0,249 €

Niveles de existencias
12699 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6.5 mm
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Pedal conectable
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas para sillas Rectangular 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Rango de precios
1,4361 € - 0,6497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de montaje a presión
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Material de base
    PE
  • Código de material
    3926300090
Patas para sillas Rectangular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Rango de precios
1,3972 € - 0,632 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de montaje a presión
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Material de base
    PE
  • Código de material
    3926300090
Patas para sillas Rectangular 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Rango de precios
2,0435 € - 0,9243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de montaje a presión
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Material de base
    PE
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Negro

10338575

Rango de precios
1,7802 € - 1,692 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata de inserción
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Amortiguador de apilaje 8.0 mm 8.0 mm Transparente PVC

10159095

Rango de precios
0,4338 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de apilaje
  • Color
    Transparente
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Patas de clip 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Negro

10340776

Rango de precios
0,2619 € - 0,1184 €

Niveles de existencias
34500 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro de la base
    7.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 19.1 mm 2.3 mm PA Natural

10149928

Rango de precios
0,3979 € - 0,18 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.3 mm
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 9.5 mm 16.1 mm PA Natural

10149812

Rango de precios
0,1863 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    16.1 mm
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 3.2 mm PA Negro

10149119

Rango de precios
0,2411 € - 0,109 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natural

10148990

Rango de precios
0,1118 € - 0,0559 €

Niveles de existencias
64586 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro de la base
    6.4 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 11.1 mm 3.2 mm PA Natural

10149829

Rango de precios
0,2097 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
58023 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro de la base
    11.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10149850

Rango de precios
0,2496 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Natural

10149775

Rango de precios
0,4218 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
28096 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Patas con cuello de cisne 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Rango de precios
0,2929 € - 0,1325 €

Niveles de existencias
32864 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.6 mm
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas con cuello de cisne 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Rango de precios
0,35 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
33700 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    5.0 mm
  • Diámetro de la base
    15.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm PA Natural

10149003

Rango de precios
0,1944 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    1.2 mm
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 3.2 mm PA Natural

10149195

Rango de precios
0,1382 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Patas para bastones y muletas 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Goma

10089880

Rango de precios
2,8395 € - 1,2846 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    42.0 mm
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 31.8 mm 9.7 mm PA Natural

10149935

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
2070 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    9.7 mm
  • Diámetro de la base
    31.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda