Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6497 € - 1,4361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
0,632 € - 1,3972 € | 10 En stock |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
0,9243 € - 2,0435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
0,1962 € - 0,4338 € | 1080 En stock |
PVC
|
Transparente
|
|
|
|
||
0,1423 € - 0,3146 € | 30981 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0978 € - 0,2163 € | 12025 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2516 € - 0,2649 € | 1196 En stock |
PEBD
|
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | 6627 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,115 € - 0,2543 € | 4783 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2829 € - 2,8364 € | 1000 En stock |
PEBD
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,13 € - 0,2875 € | 12644 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2138 € - 0,4727 € | 12300 En stock |
PA
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
0,1664 € - 0,368 € | 45046 En stock |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3389 € - 0,7494 € | 3750 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2586 € - 2,7826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Negro
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1908 € - 0,4218 € | 28096 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5562 € - 1,2296 € | 450 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,9596 € - 1,0101 € | 2287 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
0,2476 € - 0,2606 € | 990 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0313 € - 1,0856 € | 700 En stock |
Elastómero
|
Negro
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar