Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8407 € - 4,069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0805 € - 0,0848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0576 € - 0,0634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0625 € - 0,1382 € | 7606 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1475 € - 0,3261 € | 480 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2693 € - 0,5954 € | 12192 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
0,1394 € - 0,3081 € | 5366 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1624 € - 0,359 € | 21482 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,4618 € - 3,2314 € | 223 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,2201 € - 4,9064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,387 € - 0,8557 € | 1000 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5629 € - 1,2446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,7596 € - 3,8894 € | 8998 En stock |
PEBD
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1325 € - 0,2929 € | 15064 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,1917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5413 € - 1,1967 € | 1000 En stock |
PEBD
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,2846 € - 2,8395 € | 476 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1881 € - 0,4158 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,2927 € - 0,3078 € | 1200 En stock |
Elastómero
|
Negro
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,2454 € - 0,2583 € | 20100 En stock |
Elastómero
|
Negro
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar