Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2586 € - 2,7826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Negro
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1908 € - 0,4218 € | 28096 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1393 € - 0,1467 € | 4357 En stock |
TPE
|
Negro
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,1005 € - 0,2095 € | 12538 En stock |
PA
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4315 € - 0,4542 € | 2742 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0576 € - 0,0634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,2201 € - 4,9064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0656 € - 0,1451 € | 38519 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1423 € - 0,3146 € | 30981 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,2846 € - 2,8395 € | 476 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,113 € - 0,2498 € | 4690 En stock |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1881 € - 0,4158 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,8407 € - 4,069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0625 € - 0,1382 € | 7606 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2829 € - 2,8364 € | 1000 En stock |
PEBD
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2044 € - 0,4519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,118 € - 0,2608 € | 28577 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4618 € - 3,2314 € | 223 En stock |
Goma
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1624 € - 0,359 € | 21482 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0879 € - 0,1944 € | 39900 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar