Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3732 € - 0,8248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PP
|
Negro
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8513 € - 1,8818 € | 350 En stock |
PEBD
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3993 € - 0,4198 € | 19507 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5846 € - 1,2924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0559 € - 0,1118 € | 64586 En stock |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1184 € - 0,2619 € | 34700 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
1,9094 € - 2,0085 € | 14039 En stock |
Nylon
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1354 € - 0,1354 € | 9328 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,0495 € - 0,1095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0495 € - 0,1095 € | 13986 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0426 € - 0,0942 € | 14563 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0506 € - 0,1118 € | 29436 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,1273 € - 0,2815 € | 9500 En stock |
PVC
|
Transparente
|
|
|
|
||
0,1132 € - 0,2504 € | 7193 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0495 € - 0,1095 € | 79504 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0708 € - 0,1564 € | 4267 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0567 € - 0,1253 € | 993 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0495 € - 0,1095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,099 € - 0,219 € | 10000 En stock |
PVC
|
Transparente
|
|
|
|
||
1,7458 € - 1,8383 € | 3776 En stock |
Nylon
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar