Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
0,4615 € - 0,4858 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Negro
PP
0,7593 € - 0,7992 € 2110 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
PP
0,628 € - 0,661 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PE;Acero
0,7572 € - 0,797 € 1386 En stock
M8
Plástico rígido
Negro
PP
0,785 € - 0,8263 € 414 En stock
M8
Plástico rígido
Negro
PP
0,6131 € - 0,6453 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Negro
PP
1,4896 € - 1,568 € 635 En stock
M8
Plástico rígido
Negro
PP
0,3551 € - 0,3738 € 1722 En stock
M8
Plástico rígido
Negro
PP
1,3425 € - 1,4132 € 500 En stock
M8
Plástico rígido
Negro
PP
0,5523 € - 0,5812 € 18000 En stock
14.0 mm
Plástico rígido
Negro
Nylon GF
0,4872 € - 0,5128 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Plástico rígido
Acero
Negro
PE;Acero
10286746 0,2449 € - 0,2578 € 86494 En stock
M6
Plástico rígido
Acero
Negro
PE;Acero
0,4195 € - 0,4416 € 11000 En stock
M6
Plástico rígido
Acero
Negro
PE;Acero
0,5427 € - 0,5713 € 26 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
PP
0,5238 € - 0,5513 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Negro
PP
1,5294 € - 1,6099 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Negro
PP
0,7282 € - 0,7665 € 10 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
PP
0,7211 € - 0,7591 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Negro
PP
0,5684 € - 0,5983 € 1 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
PP
35,4499 € - 39,3888 € 12 En stock
M24
Rotación de plástico
Acero suave
Negro
PA;Acero
  • de 6
Patas ajustables 38.0 mm M8 50.0 mm Negro

10257951

Rango de precios
0,4858 € - 0,4615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 48.0 mm M10 50.0 mm Negro

10261408

Rango de precios
0,7992 € - 0,7593 €

Niveles de existencias
2110 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 32.0 mm M8 20.0 mm Negro

10286807

Rango de precios
0,661 € - 0,628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M8 25.0 mm Negro

10280799

Rango de precios
0,797 € - 0,7572 €

Niveles de existencias
1386 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 34.0 mm M8 38.0 mm Negro

10280782

Rango de precios
0,8263 € - 0,785 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    34.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M10 100.0 mm Negro

10257968

Rango de precios
0,6453 € - 0,6131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

10246818

Rango de precios
1,568 € - 1,4896 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 25.0 mm M8 15.0 mm Negro

10280775

Rango de precios
0,3738 € - 0,3551 €

Niveles de existencias
1722 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M8 60.0 mm Negro

10252802

Rango de precios
1,4132 € - 1,3425 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 19.1 mm 14.0 mm 16.5 mm Negro

10013960

Rango de precios
0,5812 € - 0,5523 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    14.0 mm
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    16.5 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 50.0 mm Negro

10286760

Rango de precios
0,5128 € - 0,4872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 20.0 mm Negro

10286746

Rango de precios
0,2578 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
86494 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 25.0 mm Negro

10286753

Rango de precios
0,4416 € - 0,4195 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Negro

10257975

Rango de precios
0,5713 € - 0,5427 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M10 60.0 mm Negro

10257913

Rango de precios
0,5513 € - 0,5238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10261392

Rango de precios
1,6099 € - 1,5294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 48.0 mm M10 30.0 mm Negro

10261361

Rango de precios
0,7665 € - 0,7282 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M8 38.0 mm Negro

10280805

Rango de precios
0,7591 € - 0,7211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Negro

10261347

Rango de precios
0,5983 € - 0,5684 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M24 150.0 mm Negro

10253281

Rango de precios
39,3888 € - 35,4499 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica