Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
5,3603 € - 5,6421 € 40 En stock
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
5,2115 € - 5,4851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
5,8983 € - 6,2104 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
4,8177 € - 5,0717 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
6,1997 € - 6,5227 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
1,3142 € - 1,3834 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PE;Acero
10192948 6,8993 € - 7,2654 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
4,8177 € - 5,0717 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
5,063 € - 5,3279 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
4,3591 € - 4,5874 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
3,4507 € - 3,6338 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
4,06 € - 4,2753 € 96 En stock
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
3,763 € - 3,9609 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
5,6724 € - 5,9737 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
4,2236 € - 4,4452 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
3,2894 € - 3,4616 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
5,063 € - 5,3279 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
  • de 6
Patas ajustables 50.0 mm M10 50.0 mm Negro

10192863

Rango de precios
5,6421 € - 5,3603 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 50.0 mm Negro

10192825

Rango de precios
5,4851 € - 5,2115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 50.0 mm Negro

10192924

Rango de precios
6,2104 € - 5,8983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 25.0 mm Negro

10192856

Rango de precios
5,0717 € - 4,8177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 50.0 mm Negro

10192900

Rango de precios
6,5227 € - 6,1997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 32.0 mm M8 50.0 mm Negro

10308684

Rango de precios
1,3834 € - 1,3142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 50.0 mm Negro

10192948

Rango de precios
7,2654 € - 6,8993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

10192894

Rango de precios
5,0717 € - 4,8177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 25.0 mm Negro

10192917

Rango de precios
5,3279 € - 5,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Negro

10192870

Rango de precios
4,5874 € - 4,3591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 25.0 mm Negro

10192832

Rango de precios
3,6338 € - 3,4507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 50.0 mm Negro

10192801

Rango de precios
4,2753 € - 4,06 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

10192818

Rango de precios
3,9609 € - 3,763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 25.0 mm Negro

10192931

Rango de precios
5,9737 € - 5,6724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 50.0 mm Negro

10192849

Rango de precios
4,4452 € - 4,2236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Negro

10192795

Rango de precios
3,4616 € - 3,2894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 50.0 mm Negro

10192887

Rango de precios
5,3279 € - 5,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica