Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3589 € - 4,5855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropileno
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,4546 € - 3,6379 € | 470 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2,8953 € - 3,0457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4328 € - 2,5616 € | 392 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0673 € - 3,229 € | 430 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,5832 € - 2,7233 € | 817 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6595 € - 3,8429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9119 € - 4,1169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9933 € - 4,2034 € | 554 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9933 € - 4,2034 € | 2672 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,3969 € - 3,5751 € | 4612 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8305 € - 4,0324 € | 1170 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8985 € - 0,9459 € | 573 En stock |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,6957 € - 4,944 € | 70 En stock |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1684 € - 4,3878 € | 273 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,2531 € - 6,5817 € | 2953 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9119 € - 4,1169 € | 530 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,9944 € - 5,2571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,6544 € - 3,847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,0647 € - 7,4376 € | 75 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar