Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8305 € - 4,0324 € | 1170 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,7224 € - 3,9181 € | 954 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7224 € - 3,9181 € | 106 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9933 € - 4,2034 € | 2672 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,1684 € - 4,3878 € | 273 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7915 € - 5,0439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,5898 € - 5,8843 € | 90 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5792 € - 0,6098 € | 24967 En stock |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4439 € - 0,4673 € | 16675 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10286777 | 0,429 € - 0,4516 € | 19000 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 1,2086 € - 1,2722 € | 3405 En stock |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,4546 € - 3,6379 € | 470 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2,4328 € - 2,5616 € | 392 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3589 € - 4,5855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropileno
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,8953 € - 3,0457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6595 € - 3,8429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6174 € - 4,8543 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0673 € - 3,229 € | 430 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,5832 € - 2,7233 € | 817 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar