Menu Search

Patas de nivelación para maquinaria

En stock

Las patas de nivelación para maquinaria son una solución económica para aplicaciones ligeras. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
32,3986 € - 34,0981 € 8 En stock
M12
100.0 mm
50.0 mm
79,9202 € - 84,1278 € 8 En stock
M20
150.0 mm
100.0 mm
94,1368 € - 99,0885 € 30 En stock
M24
150.0 mm
100.0 mm
54,0003 € - 56,8431 € 4 En stock
M16
100.0 mm
100.0 mm
30,2356 € - 31,8167 € 5 En stock
M10
100.0 mm
50.0 mm
45,3689 € - 47,7585 € 12 En stock
M16
100.0 mm
75.0 mm
10274880 48,5979 € - 51,1472 € 20 En stock
M16
150.0 mm
75.0 mm
35,3032 € - 37,1546 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
100.0 mm
50.0 mm
105,8273 € - 111,4022 € 12 En stock
M24
150.0 mm
100.0 mm
10274828 26,7362 € - 28,137 € 1 En stock
M10
50.0 mm
50.0 mm
34,5616 € - 36,3796 € 8 En stock
M12
100.0 mm
50.0 mm
82,3613 € - 86,7002 € 20 En stock
M20
150.0 mm
75.0 mm
68,4563 € - 72,0613 € 5 En stock
M16
150.0 mm
100.0 mm
60,479 € - 63,6565 € 8 En stock
M16
150.0 mm
75.0 mm
90,7043 € - 95,4835 € 14 En stock
M20
150.0 mm
100.0 mm
Patas antivibración 50.0 mm M12 100.0 mm Negro

10274842

Rango de precios
34,0981 € - 32,3986 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 100.0 mm M20 150.0 mm Negro

10274903

Rango de precios
84,1278 € - 79,9202 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 100.0 mm M24 150.0 mm Negro

10274910

Rango de precios
99,0885 € - 94,1368 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 100.0 mm M16 100.0 mm Negro

10274897

Rango de precios
56,8431 € - 54,0003 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 50.0 mm M10 100.0 mm Negro

10274835

Rango de precios
31,8167 € - 30,2356 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 75.0 mm M16 100.0 mm Negro

10274873

Rango de precios
47,7585 € - 45,3689 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 75.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274880

Rango de precios
51,1472 € - 48,5979 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 50.0 mm M16 100.0 mm Negro

10274866

Rango de precios
37,1546 € - 35,3032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 100.0 mm M24 150.0 mm Negro

10274965

Rango de precios
111,4022 € - 105,8273 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 50.0 mm M10 50.0 mm Negro

10274828

Rango de precios
28,137 € - 26,7362 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 50.0 mm M12 100.0 mm Negro

10274859

Rango de precios
36,3796 € - 34,5616 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 75.0 mm M20 150.0 mm Negro

10274934

Rango de precios
86,7002 € - 82,3613 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274941

Rango de precios
72,0613 € - 68,4563 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 75.0 mm M16 150.0 mm Negro

10274927

Rango de precios
63,6565 € - 60,479 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
Patas antivibración 100.0 mm M20 150.0 mm Negro

10274958

Rango de precios
95,4835 € - 90,7043 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro